Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard modular s obvodem Advanced-Circuit Interruption dimenzovaným pro bezpečnost

  • Nová technologie "Advanced-Circuit Interruption" (ACI) složená z kombinace vypínač/jiskřiště je integrovaná v ochranném modulu
  • Vzhledem k technologii ACI není nutné externí předjištění
  • Malé připojovací průřezy 6 mm2 (Cu) jsou plně dostačující *)
  • TOV pevnost je zajištěna i při 440 V (AC)
  • Vysoká spolehlivost zařízení, selektivita s pojistkami 35 A gG
  • Zcela bez unikajících proudů díky galvanickému oddělení vypínací jednotkou ACI
  • Energetická kordinace v rámci skupiny produktů Red/Line
  • Zkoušeno vibrací a rázem podle ČSN EN 60068-2
  • Připojení Push-in
*) Všechny živé vodiče musí být odolné vůči zkratu a zemnímu spojení

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro sítě TN-C.

1 Product

Part No. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364495319, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 348.11 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP TNC ACI 275 FM
Třípólový, modulární, zásuvný
svodič přepětí s
integrovaným ACI spínačem/jiskřištěm
a dvojitou push-in připojovací svorkou pro
rozvětvené a průchozí zapojení, určený
pro sítě TN-S, šířka 3 TE
s kontaktem pro dálkovou signalizaci
Svodič typ 2 podle EN 61643-11
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 275 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Jmenovitý svodový impulzní proud: 20 kA
Zkratová pevnost: 25 kAeff
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP TNC ACI 275 FM
Obj. č.: 942330
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV (UT) – charakteristika 335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA, VDE

Product 942330 was added to Notepad.

Product 942330 was added to the cart.


DEHNguard MP TNS ACI ... FM

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro sítě TN-S.

1 Product

Part No. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364477148, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.08 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
Čtyřpólový, modulární, zásuvný
svodič přepětí s
integrovaným ACI spínačem/jiskřištěm
a dvojitou push-in připojovací svorkou pro
rozvětvené a průchozí zapojení, určený
pro sítě TN-S, šířka 4 TE
s kontaktem pro dálkovou signalizaci
Svodič typ 2 podle EN 61643-11
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 275 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Jmenovitý svodový impulzní proud: 20 kA
Zkratová pevnost: 25 kAeff
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP TNS ACI 275 FM
Obj. č.: 942440
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-PE] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Ochranná úroveň [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV (UT) – charakteristika 335 V/5 s – Pevnost
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA, VDE

Product 942440 was added to Notepad.

Product 942440 was added to the cart.


DEHNguard MP TT ACI ... FM

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro sítě TT a TN-S (zapojení 3+1).

2 Products

Part No. 942341 DG MP TT ACI 275 FM

GTIN 4013364477186, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.71 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP TT ACI 275 FM
Čtyřpólový, modulární, zásuvný
svodič přepětí s
integrovaným ACI spínačem/jiskřištěm
a dvojitou push-in připojovací svorkou pro
rozvětvené a průchozí zapojení, určený
pro sítě TT a TN-S, šířka 4 TE
s kontaktem pro dálkovou signalizaci
Svodič typ 2 podle EN 61643-11
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 275 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Jmenovitý svodový impulzní proud: 20 kA
Zkratová pevnost: 25 kAeff
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP TT ACI 275 FM
Obj. č.: 942341
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 440 V/120 min – Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika 1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA, VDE

Product 942341 was added to Notepad.

Product 942341 was added to the cart.

Part No. 942342 DG MP TT ACI 385 FM

GTIN 4013364484870, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 439.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP TT ACI 385 FM
Čtyřpólový, modulární, zásuvný
svodič přepětí s
integrovaným ACI spínačem/jiskřištěm
a dvojitou push-in připojovací svorkou pro
rozvětvené a průchozí zapojení, určený
pro sítě TT a TN-S, šířka 4 TE
s kontaktem pro dálkovou signalizaci
Svodič typ 2 podle EN 61643-11
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 385 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Jmenovitý svodový impulzní proud: 20 kA
Zkratová pevnost: 25 kAeff
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP TT ACI 385 FM
Obj. č.: 942342
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) 385 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 440 V/120 min – Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika 1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA, VDE

Product 942342 was added to Notepad.

Product 942342 was added to the cart.


DEHNguard MP TN ACI 275 FM

Modulární svodič přepětí s technologií Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro jednofázové 230V sítě TN.

1 Product

Part No. 942220 DG MP TN ACI 275 FM

GTIN 4013364495425, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 234.63 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP TN ACI 275 FM
Dvoupólový, modulární, zásuvný
svodič přepětí s
integrovaným ACI spínačem/jiskřištěm
a dvojitou push-in připojovací svorkou pro
rozvětvené a průchozí zapojení, určený
pro sítě TN, šířka 2 TE
s kontaktem pro dálkovou signalizaci
Svodič typ 2 podle EN 61643-11
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 275 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Jmenovitý svodový impulzní proud: 20 kA
Zkratová pevnost: 25 kAeff
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP TN ACI 275 FM
Obj. č.: 942220
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-PE] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Ochranná úroveň [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV (UT) – charakteristika 335 V/5 s – Pevnost
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA, VDE

Product 942220 was added to Notepad.

Product 942220 was added to the cart.


DEHNguard MP TT 2P ACI ... FM

2 Products

Part No. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364495364, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.04 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM
Dvoupólový, modulární, zásuvný
svodič přepětí s
integrovaným ACI spínačem/jiskřištěm
a dvojitou push-in připojovací svorkou pro
rozvětvené a průchozí zapojení, určený
pro sítě TT a TN, šířka 2 TE
s kontaktem pro dálkovou signalizaci
Svodič typ 2 podle EN 61643-11
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 275 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Jmenovitý svodový impulzní proud: 20 kA
Zkratová pevnost: 25 kAeff
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP TT 2P ACI 275 FM
Obj. č.: 942121
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika 1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA, VDE

Product 942121 was added to Notepad.

Product 942121 was added to the cart.

Part No. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364495371, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.24 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM
Dvoupólový, modulární, zásuvný
svodič přepětí s
integrovaným ACI spínačem/jiskřištěm
a dvojitou push-in připojovací svorkou pro
rozvětvené a průchozí zapojení, určený
pro sítě TT a TN, šířka 2 TE
s kontaktem pro dálkovou signalizaci
Svodič typ 2 podle EN 61643-11
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 385 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Jmenovitý svodový impulzní proud: 20 kA
Zkratová pevnost: 25 kAeff
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP TT 2P ACI 385 FM
Obj. č.: 942122
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) 385 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika 1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA, VDE

Product 942122 was added to Notepad.

Product 942122 was added to the cart.


DEHNguard M TNC ACI 275 FM

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro sítě TN-C.

1 Product

Part No. 952330 DG M TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364376649, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 360.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard M TNC ACI 275 FM
3 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm
pro 230/400 V sítě TN-C, šířka 3TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 275 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG M TNC ACI 275 FM
Obj. č.: 952330
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952330 was added to Notepad.

Product 952330 was added to the cart.


DEHNguard M TNS ACI 275 FM

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro sítě TN-S.

1 Product

Part No. 952440 DG M TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364376625, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 450.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard M TNS ACI 275 FM
4 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm
pro 230/400 V sítě TN-S, šířka 4TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 275 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG M TNS ACI 275 FM
Obj. č.: 952440
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-PE] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Ochranná úroveň [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min – Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952440 was added to Notepad.

Product 952440 was added to the cart.


DEHNguard M TT ACI ... FM

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro sítě TT a TN-S (zapojení 3+1).

2 Products

Part No. 952341 DG M TT ACI 275 FM

GTIN 4013364376632, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 455.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard M TT ACI 275 FM
3 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm
pro 230/400 V sítě TT a TN-S, šířka 4TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 275 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG M TT ACI 275 FM
Obj. č.: 952341
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 440 V/120 min – Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika 1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952341 was added to Notepad.

Product 952341 was added to the cart.

Part No. 952342 DG M TT ACI 385 FM

GTIN 4013364387850, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 520.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard M TT ACI 385 FM
3 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm
pro 230/400 V sítě TT a TN-S, šířka 4TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 385 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG M TT ACI 385 FM
Obj. č.: 952342
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) 385 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika 1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952342 was added to Notepad.

Product 952342 was added to the cart.


DEHNguard M TN ACI 275 FM

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro jednofázové sítě 230 V TN.

1 Product

Part No. 952220 DG M TN ACI 275 FM

GTIN 4013364376656, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 245.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard M TN ACI 275 FM
2 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm
pro 230/400 V sítě TN, šířka 2TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 275 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG M TN ACI 275 FM
Obj. č.: 952220
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-PE] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Ochranná úroveň [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952220 was added to Notepad.

Product 952220 was added to the cart.


DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

Modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) pro jednofázové sítě 230 V TT a TN (zapojení 1+1).

2 Products

Part No. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364376663, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 255.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard M TT 2P ACI 275 FM
2 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm
pro 230 V sítě TT a TN, šířka 2TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 275 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG M TT 2P ACI 275 FM
Obj. č.: 952121
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika 1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952121 was added to Notepad.

Product 952121 was added to the cart.

Part No. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364387867, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 298.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard M TT 2P ACI 385 FM
2 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm
pro 230 V sítě TT a TN, šířka 2TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 385 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG M TT 2P ACI 385 FM
Obj. č.: 952122
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) 385 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika 1200 V/200 ms - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952122 was added to Notepad.

Product 952122 was added to the cart.


DEHNguard S ACI ... FM

Jednopólový modulární svodič přepětí s Advanced-Circuit Interruption (ACI) složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu.

2 Products

Part No. 952100 DG S ACI 275 FM

GTIN 4013364376526, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 142.10 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard S ACI 275 FM
1 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm, šířka 1TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 275 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG S ACI 275 FM
Obj. č.: 952100
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC (UC ) 275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění nein
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952100 was added to Notepad.

Product 952100 was added to the cart.

Part No. 952113 DG S ACI 385 FM

GTIN 4013364387874, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 158.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí s technologií ACI DEHNguard S ACI 275 FM
1 pólový modulární, zásuvný svodič přepětí
s integrovaným ACI-vypínačem/jiskřištěm, šířka 1TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 275 V ac
úroveň ochrany: <= 1,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
bez potřeby dodatečného externího předjištění
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
mechanický ukazatel poruchy svodiče

Výrobek: DEHN
Typ: DG S ACI 385 FM
Obj. č.: 952113
nebo rovnocenný.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC (UC ) 385 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 1,5 kV
Dodatečné externí předjištění ne
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Unikající proud bez unikajícího proudu
Certifikace KEMA

Product 952113 was added to Notepad.

Product 952113 was added to the cart.


back to top