Your dashboard services.
Register to access all tools.

Manžety proti zatékání vody

Zabraňuje stékání dešťové vody po vodiči. Nedojde k zašpinění fasády.

Manžety

2 Products

Part No. 276056 MS 37 4.7 B7.5 K GR

GTIN 4013364104983, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 2.20 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Zabraňuje stékání dešťové vody po vodiči. Nedojde k zašpinění fasády.
Materiál: umělá hmota
Průměr drátu: 8 mm
Barva: šedá ●

Výrobek: DEHN
Typ: MS 37 4.7 B7.5 K GR
Obj. č.: 276056
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Průměr drátu 8 mm
Barva šedá
Průměr 37 mm

Product 276056 was added to Notepad.

Product 276056 was added to the cart.

Part No. 276057 MS 37 4.7 B7.5 K BR

GTIN 4013364104990, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 2.30 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Materiál: umělá hmota
Průměr drátu: 8 mm
Barva: hnědá ●

Výrobek: DEHN
Typ: MS 37 4.7 B7.5 K BR
Obj. č.: 276057
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Průměr drátu 8 mm
Barva hnědá
Průměr 37 mm

Product 276057 was added to Notepad.

Product 276057 was added to the cart.


back to top