Your dashboard services.
Register to access all tools.

Označovací kryt pro vývod uzemnění

Pro nasunutí na dráty nebo pásky jako výrazné označení (podle požadavků ČSN ISO/IEC 18014) během technologické přestávky.

1 Product

Part No. 478099 SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC

GTIN 4013364120334, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Označovací kryt pro vývod uzemnění, PVC 70 mm, barva zelená/žlutá
Označovací kryt pro vývod uzemnění
pro nasunutí na dráty nebo pásky
jako výrazné označení
(podle požadavků ČSN ISO/IEC 18014) během technologické přestávky.
Materiál: PVC
Průměr: 70 mm
Rozměry páskového vývodu: 30 x 3,5 mm
Rozměry kruhového vývodu: 10 mm
Barva: zelená ●/žlutá ●

Výrobek: DEHN
Typ: SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC
Obj. č.: 478099
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál PVC
Průměr 70 mm
Rozměry páskového vývodu 30 x 3,5 mm
Rozměry kruhového vývodu 10 mm
Barva zelená /žlutá

Product 478099 was added to Notepad.

Product 478099 was added to the cart.


back to top