Your dashboard services.
Register to access all tools.

Čítače blesku

Čítač pro digitální zobrazení impulzních proudů.
Přístroj se instaluje na svod hromosvodu nebo mezi přípojnici potenciálového vyrovnání a uzemňovací soustavu.
Připojovací prvky pro dráty a pásky jsou součástí balení.

Čítač blesků DLSC Basic

1 Product

Part No. 599101 DLSC 100

GTIN 6942299506327, Customs tariff No. (EU): 90291000, Gross weight: 663.10 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Čítač událostí
Čítač blesků pro záznam svodových proudů.
Pro detekci bleskových a rázových proudů ve
svodičích (včetně vodičů HVI), uzemňovacích systémech a
systémech vyrovnání potenciálů:
Čítač impulzů podle GB/T 33588.6 a IEC 62561-6: Typ 1 + typ 2

Výrobek: DEHN
Typ: DLSC 100
Obj. č.: 599101
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Čítač impulzů podle GB/T 33588.6 a IEC 62561-6 Typ 1 + typ 2
Max. počitatelný impulzní proud (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Min. počitatelný impulzní proud (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
Max. počitatelný jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 µs) (In ) 100 kA
Min. počitatelný jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 µs) (In ) 1 kA
Displej OLED elektronické počítadlo 0–999
Interní napájení (provoz na baterie) 2x lithiová baterie, typ CR17335 (vyměnitelná)
Napájení 2x lithiová baterie typ CR17335 (vyměnitelná)
Kontrola stavu baterie OLED kontrolka na přístroji
Nastavovací zařízení Tlačítka na přístroji
Vratné nastavovací zařízení Tlačítka na přístroji (např. pro vynulování hodnoty čítače na 0)
Rozsah provozních teplot (TU ) -20 °C ... +70 °C
Rozsah teplot pro uskladnění −30 °C ... +80 °C
Způsob montáže Kruhový / plochý vodič; vodiče HVI, HVI light, HVI light plus, HVI power
Rozsah svorky drát 8-12; 12-20 / HVI 20-27 mm
Rozsah svorky pásek 25-40 mm
Materiál těla zařízení: Čítač termoplast, šedý, UL 94 V-0
Materiál těla zařízení: Senzor – (integrovaný)
Místo instalace Exteriér
Krytí IP 67
Norma IEC 62561-6
Certifikace CE, GB, UKCA
Rozměry (d x š x v) 202 x 90 x 59 mm

Product 599101 was added to Notepad.

Product 599101 was added to the cart.


back to top