GTIN 4013364361225, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 ks
Images
Additional information
Technical data
Materiál | nerez |
Rozsah nastavení | 550 - 900 mm |
Sklon střechy | 5 - 53° |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Materiál | nerez |
Rozsah nastavení | 550 - 900 mm |
Sklon střechy | 5 - 53° |
Průměr trubky | 48 mm |
Průměr kabelové průchodky v trubce | 25 mm |
Rozsah svorky | 8 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 50 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |