Your dashboard services.
Register to access all tools.

Trhací nýt

Nerezové trhací nýty jsou podle DIN EN 62305-3 Bbl. 1 určeny k připojování spojek, spojovacích pásků a lan.

1 Product

Part No. 528610 BN 5X10 AL V2A

GTIN 4013364150553, Customs tariff No. (EU): 83082000, Gross weight: 2.92 g, PU: 500.00 ks


Images

Additional information

Nerezové trhací nýty, Al/nerez
Nerezové trhací nýty jsou podle DIN EN 62305-3 Bbl. 1 určeny k připojování spojek, spojovacích pásků a lan.
Materiál: Al/nerez
Hlava: Ø 5 mm
Délka: 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: BN 5X10 AL V2A
Obj. č.: 528610
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál Al / nerez
Hlava Ø 5 mm
Délka 10 mm
Norma DIN 7337 (EN 15979)

Product 528610 was added to Notepad.

Product 528610 was added to the cart.


back to top