Your dashboard services.
Register to access all tools.

Svorky SV pro spoje v zemi

Šikmé připojovací svorky pro křížová, paralelní a „T“ spojení.

1 Product

Part No. 308062 SVK 6.28 FL30 STBL

GTIN 4013364344051, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 158.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Svorky SV pro jeden páskový a jeden kulatý vodič, ocel/bez úpravy
Svorky SV pro podzemní spojení
pro křížová, paralelní a „T“ spojení
Materiál svorky: ocel
Rozsah svorky drát/pásek: 6-28/30 mm
Norma: ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 7,3 kA

Výrobek: DEHN
Typ: SVK 6.28 FL30 STBL
Obj. č.: 308062
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky ocel
Rozsah svorky drát/pásek 6-28/30 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,3 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 308062 was added to Notepad.

Product 308062 was added to the cart.


back to top