Your dashboard services.
Register to access all tools.

Svorka na falc UNI

Pro propojení montážních konstrukcí, např. FV zařízení s funkčním vyrovnáním potenciálů/uzemněním (barva vodiče může být černá) a vyrovnáním potenciálů při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.

Prostřednictvím kontaktní plochy (nerezový mezikus) mohou být propojeny vodiče z různých materiálů (Cu, Al, FeZn a nerez) s běžnou montážní konstrukcí např. z hliníku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.
Provedení s dvojitou příložkou umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na konstrukční profily a jejich vzájemné propojení průchozím zapojením.

Se šroubem M8 a přírubovou maticí s ozubením

1 Product

Part No. 365250 UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A

GTIN 4013364148307, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 85.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information


Rozsah svorky: 0,7 - 8 mm
Průměr vodiče: 8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
Obj. č.: 365250
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah svorky 0,7 - 8 mm
Materiál svorky Al
Průměr vodiče 8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Materiál příchytky nerez
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 365250 was added to Notepad.

Product 365250 was added to the cart.


back to top