Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jímací stožár pro uložení vedení HVI light pod střechou

Pro nasazení na držák jímací tyče do plochy střechy.Jímače jsou opticky přizpůsobené díky uložení vodiče HVI light do podpůrné trubky. Vodič HVI light prochází trubkou držáku jímací tyče a připevní se k latím/kontralatím na krovech střechy.Výhody:
  • Svod vodičem HVI light je uložen pod střechou - opticky přizpůsobené řešení
  • Vzhledem k nasazení na držák jímací tyče je viditelná pouze jedna trubka
  • Upevnění jímače není ovlivněno zatěží, např. sněhem
Minimální délka vodiče pro objednání je 6 m. Potřebnou délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.

DEHNcon-H - vodič HVI light v podpůrné trubce s jímací tyčí

S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí Ø 10 mm.

1 Product

Part No. 819243 HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL

GTIN 4013364255951, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.24 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací stožár pro uložení vodiče HVI light pod střechou
Jímací stožár s vodičem HVI light a s jímací tyčí
pro uložení pod střechou a připevnění na krokve střechy.
Vodič HVI light prochází trubkou držáku jímací tyče a připevní se k latím/kontralatím na krovech střechy.
Podpůrné trubky jsou dimenzovány podle Eurocode 1 (ČSN EN 1991-1-4 + ČSN EN 1991-1-4/NA).
DEHNcon-H – vodič HVI light v podpůrné trubce, s oblastí koncovky
uloženou uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí Ø 10 mm, délky 1000 mm
Materiál podpůrné trubky: GFK/Al
Délka podpůrné trubky: 2875 mm
Barva vodiče: šedá ●
Materiál vodiče: Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch): ≤ 45 cm
Minimální objednací délka: 6 m
Max. rychlost nárazového větru: 149 km/h
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
Obj. č.: 819243
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál podpůrné trubky GFK/ Al
Délka podpůrné trubky 2875 mm
Délka jímací tyče 1000 mm
Vnější průměr trubky GFK 30 mm
Průměr vodiče 20 mm
Barva vodiče šedá
Materiál vodiče Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm
Minimální objednací délka 6 m
Max. rychlost nárazového větru 149 km/h
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819243 was added to Notepad.

Product 819243 was added to the cart.


back to top