Part No. 952920 DG SE CI 440 FM
GTIN 4013364322622, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 178.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 440 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 2 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | není potřebná |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 952923 DG SE CI WE 440 FM
GTIN 4013364322639, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 440 V (50/60 Hz) |
Jmenovité napětí varistoru AC (Umov ) | 750 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 3 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | není potřebná |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |