EXFS 100 / EXFS 100 KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56336730/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56336730/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
- Pro nepřímé propojení/uzemnění z provozních důvodů neuzemněných zařízení při působení blesku
- Provedení pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305 ve výbušných atmosférách (Ex)
- Pro přemostění izolačních přírub a izolačních šroubení v katodicky chráněných úsecích potrubí
- Pro bezpečné použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 1 (plyny), zóna 21 (prach)
- Tělo jiskřiště je vyrobené z tlakově litého zinku odolného vůči korozi, spodní díl je z umělé hmoty, připojovací kabel je pohyblivý
- Obzvlášť nízké zapalovací napětí
- Obzvlášť vysoká elektrická pevnost pro střídavý proud
- Certifikace podle předpisu ATEX 2014/34/EU, IECEx, Ul a Inmetro
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56336731/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56336731/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56336732/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56336732/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56336733/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56336733/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
Part No. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 308.80 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ano |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem | H |
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Krytí | IP 67 |
Certifikace | UL, Inmetro |
Certifikace ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: plyn | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: prach | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Certifikace IECEx | IECEx KEM 09.0051X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: plyn | Ex db IIC T6 Gb |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: prach | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Certifikace Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: plyn | Ex db IIC T6 Gb |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: prach | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Part No. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ano |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem | H |
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Krytí | IP 67 |
Certifikace ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: plyn | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: prach | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Certifikace IECEx | IECEx KEM 09.0051X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: plyn | Ex d IIC T6 Gb |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: prach | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Certifikace Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: plyn | Ex db IIC T6 Gb |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-1: prach | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Délka kabelu | 2x cca 2000 mm |