EXFS L / EXFS KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56028007/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56028007/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
- Pro nepřímé propojení/uzemnění z provozních důvodů neuzemněných zařízení při působení blesku
- Provedení pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305 ve výbušných atmosférách (Ex), zóna 2
- Tělo jiskřiště je vyrobené z tlakově litého zinku odolného vůči korozi, spodní díl je z umělé hmoty, připojovací kabel je pohyblivý
- Pro přemostění izolačních přírub a izolačních šroubení v katodicky chráněných úsecích potrubí
- Vysoce odolné provedení
- Certifikace podle předpisu ATEX 2014/34/EU a IECEx
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56028008/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56028008/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56028009/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56028009/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
Part No. 923060 EXFS L100
GTIN 4013364038899, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 805.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ano |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem | N |
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Krytí | IP 54 |
Certifikace ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-15: plyn | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certifikace IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Délka kabelu | 100 mm |
Part No. 923061 EXFS L200
GTIN 4013364038905, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ano |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem | N |
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Krytí | IP 54 |
Certifikace ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-15: plyn | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certifikace IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Délka kabelu | 200 mm |
Part No. 923062 EXFS L300
GTIN 4013364038912, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 861.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ano |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem | N |
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Krytí | IP 54 |
Certifikace ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-15: plyn | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certifikace IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Délka kabelu | 300 mm |
Part No. 923019 EXFS KU
GTIN 4013364033177, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.72 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ano |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem | N |
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Krytí | IP 67 |
Certifikace ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-15: plyn | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certifikace IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Délka kabelu | 2x cca 1500 mm |