Your dashboard services.
Register to access all tools.

TFS / KFSU

  • Pro nepřímé propojení/uzemnění z provozních důvodů neuzemněných zařízení při působení blesku
  • Instalace v souladu s ekvipotenciálním pospojováním v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305/VDE 0185
  • Nerezové připojovací svorníky
  • Instalace uvnitř i vně objektů, ve vlhkém prostředí, pod zemí
  • Vysoce odolné provedení

TFS/KFSU

Oddělovací jiskřiště s umělohmotným pláštěm a dvěma nerezovými připojovacími svorníky prům. 10 mm.

2 Products

Part No. 923023 TFS

GTIN 4013364074262, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Oddělovací jiskřiště TFS
vysoce výkonné oddělovací jiskřiště
pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305/VDE 0185 jakož i pro instalaci
v informačně-technických zařízeních podle DIN VDE 0845,
s nerezovými připojovacími prvky prům. 10 mm,
instalace uvnitř i vně objektů, ve vlhkém prostředí, pod zemí
jmenovitý impulzní proud (8/20): 100 kA
100% impulzní zapalovací napětí blesku: <= 4 kV
střídavé zapalovací napětí (50 Hz): <= 2,5 kV
stupeň krytí: IP 65
připojení: prům. 10 mm
Bleskový proud (10/350 µs): 100 kA
Jmenovité střídavé výdržné napětí (50/60 Hz): 300 V
Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +80 °C
Krytí: IP 65
Připojení: prům. 10 mm
Materiál připojovacích prvků: nerez (V2A)

Výrobek: DEHN
Typ: TFS
Obj. č.: 923023
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3/... IEC 62561-3 ano
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem H
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) ≤ 4 kV
Krytí IP 65

Product 923023 was added to Notepad.

Product 923023 was added to the cart.

Part No. 923021 KFSU

GTIN 4013364036161, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Oddělovací jiskřiště KFSU
oddělovací jiskřiště s plastovým pláštěm
pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle DIN VDE 0185-305-3 a DIN VDE 0845
jmenovitý impulzní proud (8/20): 100 kA
100% impulzní zapalovací napětí blesku: <= 4 kV
střídavé zapalovací napětí (50 Hz): <= 2,5 kV
stupeň krytí: IP 65
připojení: prům. 10 mm
Jmenovité střídavé výdržné napětí (50/60 Hz): 300 V
Rozsah provozních teplot: -20 °C ... +80 °C
Krytí: IP 65
Připojení: prům. 10 mm
Materiál připojovacích prvků: nerez (V2A)

Výrobek: DEHN
Typ: KFSU
Obj. č.: 923021
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3/... IEC 62561-3 ano
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (Ur imp ) ≤ 4 kV
Krytí IP 65

Product 923021 was added to Notepad.

Product 923021 was added to the cart.


back to top