Your dashboard services.
Register to access all tools.

Výstražná tabulka nebezpečí blesku

Upozornění na nebezpečí přímého úderu blesku např. na střešních parkovištích (bez jímací soustavy) nebo v jiných oblastech.

Nebezpečí blesku

Přední strana německy
"ACHTUNG! Blitzspannung
Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten"

Zadní strana anglicky
"ATTENTION! Lightning voltage
Clear / do not enter this area during thunderstorms"

"POZOR! Nebezpečí blesku.
Při bouřce opusťte prostor/nevstupujte"

1 Product

Part No. 480698 HWS 297X210 ABS DE EN AL

GTIN 4013364144590, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 128.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Materiál: Al
Rozměry: 297 x 210 x 0,7 mm
Upevňovací otvory: [4x] Ø 6,5 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HWS 297X210 ABS DE EN AL
Obj. č.: 480698
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál Al
Rozměry (d x š x t) 297 x 210 x 0,7 mm
Upevňovací otvory [4x] Ø 6,5 mm

Product 480698 was added to Notepad.

Product 480698 was added to the cart.


back to top