Your dashboard services.
Register to access all tools.

Součásti pro hromosvody na budovách s měkkou krytinou

Součásti pro instalaci jímacího zařízení na budovách se střechou z došků, slámy nebo rákosu.
Jímací soustavy na doškových, slámových nebo rákosových střechách je třeba uchytit volně napnuté např. na izolačních podpěrách.
Také v oblasti okapu se musí dodržet určené vzdálenosti.
U vedení na hřebenu střechy mohou být rozteče podpěr až cca 15 m, u svodů mohou být až cca 10 m bez nutnosti instalovat dodatečné držáky. Napínací sloupky se musí pevně ukotvit do střešní konstrukce (krokve a příčné trámy) pomocí průchozích čepů a podložek.

Ochrana před bleskem na budovách s měkkým zastřešením - "doškovou střechou" je dnes často prováděna pomocí izolovaného vodiče HVI.

Sloupek

Sloupek s ochrannou stříškou pro napínací hlavici (obj. č. 146 309).

1 Product

Part No. 145241 HP 90X90 2400 EHI

GTIN 4013364022584, Customs tariff No. (EU): 44219999, Gross weight: 52.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Sloupek s ochrannou stříškou
Sloupek s ochrannou stříškou,
pro uchycení na střešní konstrukci
Provedení je vhodné pro napínací hlavici (obj. č. 146 309)
Materiál: dubové dřevo (impregnované)
Rozměry: 90 x 90 x 2400 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HP 90X90 2400 EHI
Obj. č.: 145241
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál dubové dřevo (impregnované)
Rozměry (d x š x v) 90 x 90 x 2400 mm

Product 145241 was added to Notepad.

Product 145241 was added to the cart.


Napínací hlavice

Napínací hlavice k upevnění na dřevěném sloupku (kat. č. 145 241).
S jímací tyčí (délka 300 mm, Ø 10 mm, materiál nerez).

1 Product

Part No. 146309 SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A

GTIN 4013364072398, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 864.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Napínací hlavice k upevnění na dřevěném sloupku
Napínací hlavice k upevnění na dřevěném sloupku
(obj. č. 145 241) s jímací tyčí
(délka 300 mm, Ø 10 mm, materiál nerez (V2A))
Materiál: nerez
Průměr vodiče: 7 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A
Obj. č.: 146309
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Průměr vodiče 7 - 10 mm

Product 146309 was added to Notepad.

Product 146309 was added to the cart.


Vzpěra pro vedení na střeše

S držákem vedení.

1 Product

Part No. 240000 DLS 6.10 134X300X598 EHI

GTIN 4013364022614, Customs tariff No. (EU): 44219999, Gross weight: 1.50 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Materiál: dubové dřevo (impregnované)
Rozměry: 134 x 300 x 598 mm
Průměr vodiče: 6 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DLS 6.10 134X300X598 EHI
Obj. č.: 240000
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál dubové dřevo (impregnované)
Rozměry (d x š x v) 134 x 300 x 598 mm
Průměr vodiče 6 - 10 mm

Product 240000 was added to Notepad.

Product 240000 was added to the cart.


Okapová vzpěra FeZn/nerez

Držáky k napnutí drátů/lan.
Nastavitelná délka mezi stěnou a vedením.

4 Products

Part No. 239000 TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN

GTIN 4013364022621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.70 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák k napnutí drátů/lan, FeZn
Držák k napnutí drátů
Nastavitelná délka mezi
stěnou a vedením
Materiál: FeZn
Průměr vodiče: 7 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN
Obj. č.: 239000
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah nastavení (l1) 1,05 - 1,20 m
Průměr vodiče 7 - 10 mm

Product 239000 was added to Notepad.

Product 239000 was added to the cart.

Part No. 239001 TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN

GTIN 4013364022638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.17 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák k napnutí drátů/lan, FeZn
Držák k napnutí drátů
Nastavitelná délka mezi
stěnou a vedením
Materiál: FeZn
Průměr vodiče: 7 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN
Obj. č.: 239001
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah nastavení (l1) 1,40 - 1,55 m
Průměr vodiče 7 - 10 mm

Product 239001 was added to Notepad.

Product 239001 was added to the cart.

Part No. 239009 TS 7.10 V1.25 1.55M V2A

GTIN 4013364072350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.04 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák k napnutí drátů/lan, nerez
Držák k napnutí drátů
Nastavitelná délka mezi
stěnou a vedením
Materiál: nerez
Průměr vodiče: 7 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: TS 7.10 V1.25 1.55M V2A
Obj. č.: 239009
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah nastavení (l1) 1,25 - 1,55 m
Průměr vodiče 7 - 10 mm

Product 239009 was added to Notepad.

Product 239009 was added to the cart.

Part No. 239019 TS 7.10 V1.45 1.75M V2A

GTIN 4013364093560, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.20 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák k napnutí drátů/lan, nerez
Držák k napnutí drátů
Nastavitelná délka mezi
stěnou a vedením
Materiál: nerez
Průměr vodiče: 7 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: TS 7.10 V1.45 1.75M V2A
Obj. č.: 239019
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah nastavení (l1) 1,45 - 1,75 m
Průměr vodiče 7 - 10 mm

Product 239019 was added to Notepad.

Product 239019 was added to the cart.


Napínák vedení

Pro upevnění a napnutí svodů/lan na stěně.

1 Product

Part No. 241009 ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A

GTIN 4013364072985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 383.21 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Napínák
Napínák pro upevnění/napnutí
vedení/lan na stěně
nebo fasádě
Materiál: nerez
Rozměry: 150 x 40 x 6 mm
Průměr vodiče: 8 mm

Výrobek: DEHN
Typ: ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A
Obj. č.: 241009
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry (d x š x h) 150 x 40 x 6 mm
Průměr vodiče 8 mm

Product 241009 was added to Notepad.

Product 241009 was added to the cart.


back to top