Your dashboard services.
Register to access all tools.

Výstražná tabulka krokové a dotykové napětí

Tabulka upozorňující na nebezpečí vzniku dotykového a krokového napětí v souladu s ČSN EN 62305-3.

Krokové a dotykové napětí

Přední strana německy:
"Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!" ("Při bouřce je zakázáno zdržovat se u svodu do vzdálenosti 3 metrů!“)

Zadní strana anglicky:
"During thunderstorm a distance of 3 m around the down conductor has to be kept!"

1 Product

Part No. 480699 HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL

GTIN 4013364107229, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 137.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Výstražná tabulka "Při bouřce je zakázáno zdržovat se u svodu do vzdálenosti 3 metrů!“.
Tabulka upozorňující na nebezpečí vzniku dotykového a krokového napětí podle ČSN EN 62305-3.
Materiál: Al
Rozměry: 297 x 210 x 0,7 mm
Upevňovací otvory: [4x] Ø 6,5 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
Obj. č.: 480699
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál Al
Rozměry (d x š x t) 297 x 210 x 0,7 mm
Upevňovací otvory [4x] Ø 6,5 mm

Product 480699 was added to Notepad.

Product 480699 was added to the cart.


back to top