Krokové a dotykové napětí
Přední strana německy:
"Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!" ("Při bouřce je zakázáno zdržovat se u svodu do vzdálenosti 3 metrů!“)
Zadní strana anglicky:
"During thunderstorm a distance of 3 m around the down conductor has to be kept!"
1 Product
Part No. 480699 HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
GTIN 4013364107229, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 137.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Rozměry (d x š x t) | 297 x 210 x 0,7 mm |
Upevňovací otvory | [4x] Ø 6,5 mm |