Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál držáku vedení | PA |
Průměr vodiče | 20 - 21 mm |
Upevňovací otvor | Ø 6,5 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál držáku vedení | nerez |
Průměr vodiče | 20 - 21 mm |
Upevňovací otvor | 6,5 x 16 mm |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
GTIN 4013364106758, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 21.00 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál držáku vedení | nerez |
Průměr vodiče | 20 mm |
Upevňovací otvor | [2x] 6,5 x 8 mm |