Vodič CUI
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377070/HDVORSCHAU/830208a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377070/HDVORSCHAU/830208a3_16-9.jpg)
Tyto zvláštní případy nastávají např. poblíž vchodů či přístřešků staveb s vysokou frekvencí návštěvníků, jako jsou divadla, kina, nákupní střediska, mateřské školy, jestliže jsou v bezprostřední blízkosti holé svody hromosvodu.
U obzvláště exponovaných (bleskem ohrožených) staveb volně přístupných veřejnosti mohou být rovněž nezbytná opatření proti nepřípustně vysokému dotykovému napětí.
Dotykové napětí je definováno jako napětí, které působí na člověka mezi jeho stanovištěm na zemi (vzdálenost cca 1 m od svodu) a místem dotyku na svodu. Dráha proudu vede od ruky přes tělo k nohám (viz. obr. 1).
Nebezpečný prostor pro lidi se nachází vně objektu a je definován výškou do cca 3 m od země a vzdáleností do 3 m od svodu.
Podle ČSN EN 62305-3, článek E.4.2.4.2, odpovídá prostor chráněný proti dotykovému napětí výšce vztyčeného prstu člověka se zvednutou paží a připočtenou dostatečnou vzdáleností s (viz. obr. 2). Zároveň je třeba vzít na vědomí i krokové napětí v okolí svodu na objektu.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377073/HDVORSCHAU/830208a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377073/HDVORSCHAU/830208a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377072/HDVORSCHAU/830208_830218_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377072/HDVORSCHAU/830208_830218_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377075/HDVORSCHAU/830208a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377075/HDVORSCHAU/830208a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377074/HDVORSCHAU/830208a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377074/HDVORSCHAU/830208a2.jpg)
Oblast se zvýšeným nebezpečím krokového a dotykového napětí je definována prostorem od úrovně země do výšky 3 m a vzdáleností do 3 m od svodu.Vodič CUI má měděný vnitřní vodič a vysokonapěťovou izolaci.Požadavky na tento vodič jsou:
- výdržná rázová napěťová pevnost 100 kV (1,2/50 μs) a
- zamezení plazivým přeskokům i při dešti
2 Products
Part No. 830208 CUI L 20 GR 3.5M
GTIN 4013364106116, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vodiče | Cu |
Materiál izolace | vPE (zesíťovaný polyetylen) |
Průměr vodiče | 20 mm |
Norma | ČSN EN 62561-2 |
Barva vodiče | světle šedá ● |
Průřez jádra | 50 mm² |
Celková délka | 3500 mm |
Part No. 830218 CUI L 20 GR 5M
GTIN 4013364106123, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.27 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vodiče | Cu |
Materiál izolace | vPE (zesíťovaný polyetylen) |
Průměr vodiče | 20 mm |
Norma | ČSN EN 62561-2 |
Barva vodiče | světle šedá ● |
Průřez jádra | 50 mm² |
Celková délka | 5000 mm |