vodiče HVI light plus vedeného v podpůrné trubce (Ø 40 mm),
vodiče HVI vedeného v podpůrné trubce (Ø 50 mm),
případně pro upevnění podpůrné trubky a uložení vodiče HVI nebo HVI light plus pod střechou.
Držák mezi střešní krokve může být nainstalován pouze na vhodné pevné nosné konstrukce.Držák mezi střešní krokve je navržen pro kroutící moment 320 Nm.Montáž se provádí z vnějšku a šroubuje se přímo přes kontralatě do krokví.Držák mezi střešní krokve nelze použít u tepelně izolovaných střech a pouze za určitých podmínek u střech z bobrovek.Upozornění: Montáž je třeba upřesnit s dodavatelem stavby.
FeZn držák mezi střešní krokve Držák mezi střešní krokve pro upevnění jímacích tyčí a podpůrných trubek S kabelovou průchodkou pro systémy DEHNconductor (součástí jsou upevňovací vruty)
Materiál: FeZn
Rozsah nastavení: 600 - 750 mm
Sklon střechy: 20 - 50°
Průměr trubky: 48 mm
Průměr kabelové průchodky v trubce: 25 mm