Your dashboard services.
Register to access all tools.

Střešní držák vedení DEHNiso

Při nedodržení dostatečné vzdálenosti může dojít k přeskokům z vedení vnějšího systému ochrany před bleskem na elektrické a kovové instalace ve vnitřních prostorách budovy.
Přesto je elektrickému oddělení vnějšího systému ochrany přikládán často velmi malý význam. To vede k tomu, že jímací vedení vnější ochrany před bleskem je ve formě mříže položeno na rozlehlé objekty jako např. logistická centra, skladovací nebo výrobní haly, bez ohledu na nutnost dodržet dostatečný odstup od vnitřních kovových a elektrických systémů, umístěných těsně pod střechou.

Pro jednoduché a praktické řešení elektrického oddělení v systému vnější ochrany před bleskem se nabízí pomocí střešních držáků vedení DEHNiso-DLH. Jsou složeny z umělohmotné tyče, vyztužené skleněnými vlákny (glasfaserverstärkte Kunststoffstab GFK), s umělohmotným držákem vedení a betonovou zátěží s podložkou.

Aktuální rozestup střešních držáků vedení (střed – střed GFK tyčí) by neměl překročit 1,0 m. Střešní držáky vedení jsou dimenzovány podle Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) v případě, že je dodržen rozestup ≤ 1,0 m.
Tento systém může být kombinován s jímacími tyčemi GFK/Al v případě, že je třeba chránit např. střešní nástavby.

Distanční tyč z umělé hmoty, vyztužené skleněnými vlákny (GFK) Ø 10 mm, s UV odolností, barva světle šedá. Při výpočtu dostatečné vzdálenosti (délka distanční tyče) je třeba uvažovat s koeficientem materiálu km = 0,7.
Izolační délka při délce tyče 220/360 mm odpovídá dostatečné vzdálenosti 150/250 mm (pro vzduch), resp. 30/500 mm (pro pevný nevodivý materiál).

Distanční držák s betonovou zátěží a podložkou, volné uchycení vedení.

Upozornění: informace o materiálové kompatibilitě střešních držáků vedení a podložek ve spojení se střešními díly si můžete vyžádat u společnosti DEHN.

2 Products

Part No. 253115 DIDLH 8 H295 D300 BS

GTIN 4013364129870, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.82 kg, PU: 24.00 ks


Images

Additional information

Střešní držák vedení DEHNiso plast/GFK, délka 295 cm
Střešní držák vedení DEHNiso
variabilní portfolio držáků vedení slouží pro dodržení dostatečné vzdálenosti
podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3),
při pokládání vedení na plochých střechách.
Distanční tyč z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny (GFK) Ø 10 mm,
odolná proti UV záření, barva světle šedá
Střešní držáky vedení DEHNiso jsou dimenzovány podle
Dimenzováno podle Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Upevnění v betonovém základu s podložkou
Rozsah držáku (prům.): 8 mm
Materiál držáku/izolační tyče: umělá hmota/GFK
Délka (l1): 295 mm
Izolační délka: 220 mm
Teplota prostředí: -30 °C ... +80 °C
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 4,6 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm): 163 km/h
Norma: s přihlédnutím k DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDLH 8 H295 D300 BS
Obj. č.: 253115
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku/izolační tyče umělá hmota/GFK
Délka (l1) 295 mm
Izolační délka 220 mm
Teplota prostředí -30 °C ... +80 °C
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 4,6 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 163 km/h
Norma s přihlédnutím k DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253115 was added to Notepad.

Product 253115 was added to the cart.

Part No. 253125 DIDLH 8 H435 D300 BS

GTIN 4013364129887, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.84 kg, PU: 24.00 ks


Images

Additional information

Střešní držák vedení DEHNiso plast/GFK, délka 435 mm
Střešní držák vedení DEHNiso
variabilní portfolio držáků vedení slouží pro dodržení dostatečné vzdálenosti
podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3),
při pokládání vedení na plochých střechách.
Distanční tyč z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny (GFK) Ø 10 mm,
odolná proti UV záření, barva světle šedá
Střešní držáky vedení DEHNiso jsou dimenzovány podle
Dimenzováno podle Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Upevnění v betonovém základu s podložkou
Rozsah držáku (prům.): 8 mm
Materiál držáku/izolační tyče: umělá hmota/GFK
Délka (l1): 435 mm
Izolační délka: 360 mm
Teplota prostředí: -30 °C ... +80 °C
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 4,6 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm): 125 km/h
Norma: s přihlédnutím k DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDLH 8 H435 D300 BS
Obj. č.: 253125
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku/izolační tyče umělá hmota/GFK
Délka (l1) 435 mm
Izolační délka 360 mm
Teplota prostředí -30 °C ... +80 °C
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 4,6 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 125 km/h
Norma s přihlédnutím k DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253125 was added to Notepad.

Product 253125 was added to the cart.


back to top