Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcharge

• Kompletně zapojený kombinovaný svodič typ 1 + typ 2 pro velkokapacitní bateriové úložiště DC
• Osvědčené zapojení do Y odolné vůči poruchám
• Navržené rozměry přístroje jsou prostorově optimalizovány k instalaci svodiče až do 1500 V DC pouze na šířku 4 modulárních jednotek (TE)
• Ochranná úroveň optimalizovaná od ≤ 3 kV
• Lze použít až do max. prospektivního zkratového proudu 100 kA
• Ukazatel provozu/poruchy zeleným/červeným terčíkem v signalizačním poli

1 Product

Part No. 900095 DCG T1 BATT 1500 FM

GTIN 4013364510838, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 587.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič DEHNcharge T1 BATT 1500 FM
Vícepólový kombinovaný svodič typ 1 + typ 2
pro bateriová úložiště až do 1500 V DC, šířka 4 TE
Svodič typ 1 + typ 2 ve smyslu EN 61643-11
kombinované odpojovací a zkratovací zařízení
s kontaktem pro dálkovou signalizaci
ukazatel poruchy
Maximální FV napětí: <= 1500 V dc
Celkový impulzní proud: 5 kA
Ochranná úroveň: <= 3 kV
Zkratová pevnost Iscpv: 100 kA

Výrobek: DEHN
Typ: DCG T1 BATT 1500 FM
Obj. č.: 900095
nebo rovnocenný.

 

Technical data

SPD ve smyslu IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / třída I + třída II
Maximální přípustné trvalé napětí DC [DC+/DC-] (UC ) ≤ 1500 V
Maximální přípustné trvalé napětí DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) ≤ 750 V
Zkratová pevnost (t ≤ 5,83 ms) (ISCCR ) 100 kA
Celkový impulzní proud (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) 10 kA
Bleskový proud (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) 5 kA
Ochranná úroveň [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) < 3 kV
Ochranná úroveň [DC+ -> DC-] (UP ) < 6 kV
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 900095 was added to Notepad.

Product 900095 was added to the cart.


back to top