Your dashboard services.
Register to access all tools.

工具和附件

在这里,您可以找到用于组装我们耐高压绝缘引下线的工具、用于装配绝缘连接端子的铣头以及用于 HVI 检查的配件。

剥套工具

1 Product

Part No. 597230 AW DEHNHELIX

GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00


Images

Additional information


引下线直径 Ø: 23 mm
模制件材料: 塑料
刀头材料: 不锈钢
颜色: 黑色 ●

制造商: DEHN
型号: AW DEHNHELIX
货号: 597230
其他类似产品

 

Technical data

引下线直径 Ø 23 mm
模制件材料 塑料
刀头材料 不锈钢
颜色 黑色 ●

Product 597230 was added to Notepad.

Product 597230 was added to the cart.


剥线工具

HVI strip 20 用于剥除外径为 20 毫米的 HVI 引下线、HVI Light Plus 引下线的半导体介质层和绝缘护套层。可以通过手柄上的旋钮以 0.2 mm 分度调节剥线长度。配有手柄和切割头。

1 Product

Part No. 597220 HVI STRIP 20

GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information


引下线直径 Ø: 20 mm(如有必要,可事先取下灰色护套)
模制件材料: 塑料
刀头材料: 不锈钢 StSt
颜色: 黑色 ● / 红色 ●
尺寸: 约 231 x 97 mm

制造商: DEHN
型号: HVI STRIP 20
货号: 597220
其他类似产品

 

Technical data

引下线直径 Ø 20 mm(如有必要,可事先取下灰色护套)
模制件材料 塑料
刀头材料 不锈钢 StSt
颜色 黑色 ● / 红色
尺寸 约 231 x 97 mm

Product 597220 was added to Notepad.

Product 597220 was added to the cart.


电缆剪

线缆剪,用于轻松切割 HVI light 引下线、HVI 引下线(外径 20/23 mm)、HVI power 引下线(外径 27 mm)和 CUI 引下线。
电缆剪的特殊设计还可以对绞线进行精确切割,使其轻松安装连接附件。

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 820330, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

电缆剪
电缆剪可以轻松
剪切 HVI light 引下线、
HVI light plus、HVI 引下线
(外径 20 / 23 mm)
和 HVI power 引下线
(外径 27 mm)
以及 CUI 引下线。
引下线直径 Ø: 最大 32 mm
剪刀材料: 工具钢 (CR-Moly (SCM440))
手柄材料: 碳钢 (SS400)
长度: 600 mm
手柄颜色: 红色 (相似于 RAL 3020) ●

制造商: DEHN
型号: HVI CUTTER 32
货号: 597032
其他类似产品

 

Technical data

引下线直径 Ø 最大 32 mm
剪刀材料 工具钢 (CR-Moly (SCM440))
手柄材料 碳钢 (SS400)
长度 600 mm
手柄颜色 红色 (相似于 RAL 3020)

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


铣头

铣头用于将可测试的绝缘连接端子安装在耐高压的绝缘引下线。

1 Product

Part No. 597125 ISO HEAD 21

GTIN 4013364513945, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 276.84 g, PU: 1.00


Images

Additional information

铣头
用于将绝缘
连接端子安装在
高耐压的
绝缘引下线
引下线直径 Ø: 21 mm
模制件材料: 铝
刀头材料: 合金钢
颜色: 红色 ●
尺寸: 约 105 x 40 mm

制造商: DEHN
型号: ISO HEAD 21
货号: 597125
其他类似产品

 

Technical data

引下线直径 Ø 21 mm
模制件材料
刀头材料 合金钢
颜色 红色
尺寸 约 105 x 40 mm

Product 597125 was added to Notepad.

Product 597125 was added to the cart.


绝缘帽

绝缘帽用于对耐高压绝缘引下线执行绝缘测试。
套装:5 件装在配套的背包中。
绝缘帽可用于安全绝缘连接端子,从而避免接触和测量误差。

1 Product

Part No. 597817 ISOK L450 RS SET

GTIN 4013364512597, Customs tariff No. (EU): 392690, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

绝缘帽用于绝缘测试
绝缘帽用于绝缘测试
耐高压
绝缘引下线
套装:5 件装在配套的
背包中
颜色: 黑色
开口: 34 mm
适用于: HVI light plus和 HVI
长度: 450 mm
材料: 塑料

制造商: DEHN
型号: ISOK L450 RS SET
货号: 597817
其他类似产品

 

Technical data

颜色 黑色 1
开口 (Ø) 34 mm
适用于 HVI light plus和 HVI
长度 450 mm
材料 塑料

Product 597817 was added to Notepad.

Product 597817 was added to the cart.


back to top