GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 件
Images
Additional information
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
固定孔尺寸 | [8x] Ø5.1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
墙面间距 | 46 mm |
材料 | 不锈钢 StSt |
固定孔尺寸 | [8x] Ø5.1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
墙面间距 | 46 mm |
夹持范围 接闪针 | 40-50 mm |
螺栓材料 | 不锈钢 StSt |