Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI light引下线

系统用于保持隔离距离,如:用于平屋顶。高压绝缘的HVI light引下线可以避免不受控的闪络传导到屋顶下面的金属或电气部件。

等效隔离距离,s ≤ 45 cm(空气环境),或s ≤ 90 cm(固体环境)。

HVI light引下线(指定长度)

HVI light引下线,指定长度(最长70 m),纸箱包装运输。
订货时,请注明线缆长度(最小起订长度为6 m,以0.5 m为单位递增)。

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 854460, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

HVI light引下线,铜,(指定长度)
系统用于平屋顶保持隔离距离
高压绝缘的HVI light引下线可以避免不受控的闪络
传导到屋顶下面的金属或电气部件。
根据IEC 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离
等效隔离距离,s ≤ 45 cm(空气环境),
或s ≤ 90 cm(固体环境)
指定长度,从6 m到70 m
导体材料: 铜 Cu
绝缘材料: 聚乙烯 PE
护套材料: PE
线缆颜色: 深灰色 ●
RAL色号: 相似于 7000
线芯截面积: 19 mm2
等效隔离距离 s (空气环境): ≤ 45 cm
线缆直径: 20 mm
护套特性: 抗紫外线,抗风雨
最小起订长度 (l1): 6 m
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI LI 45 20 L .. GR
货号: 819129
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

导体材料 铜 Cu
绝缘材料 聚乙烯 PE
护套材料 PE
线缆颜色 深灰色
RAL色号 相似于 7000
线芯截面积 19 mm2
等效隔离距离 s (空气环境) ≤ 45 cm
线缆直径 20 mm
护套特性 抗紫外线,抗风雨
最小起订长度 (l1) 6 m
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top