Your dashboard services.
Register to access all tools.

SPD VT1 M 25 kA

  • 完整的预接线单元,由底座和插入式保护模块组成
  • 设计紧凑,与放电容量和尺寸完美兼容。
  • 凭借高通流量氧化锌压敏电阻/火花间隙实现高放电能力,Iimp 高达 25kA / 100kA
  • “动态热脱扣”SPD 监控装置,可靠性高
  • 模块锁定系统提供模块释放按钮,无需工具即可更换保护模块
  • 将 DEHN SCB 电涌防护开关用作后备熔断器时,可提供最佳的保护效果

VT1 M 25 TNS 350 FM

1 Product

Part No. 955603 VT1 M 25 TNS 350 FM

GTIN 6942299506440, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 25 TNS 350 FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:8 个模组
1 + 2 型电涌保护器符合 IEC 61643-11、GB/T 18802.1
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:350 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:25 kA
雷电冲击电流 25 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT1 M 25 TNS 350 FM
货号: 955603
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 1 型 + 2 型 / I 级 + II 级
交流最大持续工作电压 (UC ) 350 V (50 / 60 Hz)
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 25 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV

Product 955603 was added to Notepad.

Product 955603 was added to the cart.


VT1 M 25 TT 350 FM

1 Product

Part No. 955604 VT1 M 25 TT 350 FM

GTIN 6942299506457, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 25 TT 350 FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:8 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.1 标准的 1 + 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压 L-N / N-PE:350 V AC/ 225 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 1.7 kV / ≤ 1.5 kV
标称放电电流 L-N / N-PE:25 kA / 100 kA
雷电冲击电流 L-N / N-PE:12.5 kA / 100 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT1 M 25 TT 350 FM
货号: 955604
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 1级+2级 / I级+II级
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) 350 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
雷电冲击电流 (10/350 μs) [L-N] (Iimp ) 25 kA
雷电冲击电流 (10/350 μs) [N-PE] (Iimp ) 100 kA
电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 1.7 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955604 was added to Notepad.

Product 955604 was added to the cart.


VT1 M 25 TNC 350 FM

1 Product

Part No. 955602 VT1 M 25 TNC 350 FM

GTIN 6942299506464, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 25 TNC 350 FM 电涌保护器
三极模块可插拔电涌保护器
宽度:6 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.1 标准的 1 + 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:350 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:25 kA
雷电冲击电流:25 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT1 M 25 TNC 350 FM
货号: 955602
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 1 型 + 2 型 / I 级 + II 级
交流最大持续工作电压 (UC ) 350 V (50 / 60 Hz)
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 25 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV

Product 955602 was added to Notepad.

Product 955602 was added to the cart.


VT1 M 25 TN 350 FM

1 Product

Part No. 955600 VT1 M 25 TN 350 FM

GTIN 6942299506433, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 25 TN 350 FM surge arrester
Modular and pluggable two-pole surge arrester
Width:4 modules
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.1 标准的 1 + 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:350 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:25 kA
雷电冲击电流:25 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT1 M 25 TN 350 FM
货号: 955600
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 1 型 + 2 型 / I 级 + II 级
交流最大持续工作电压 (UC ) 350 V (50 / 60 Hz)
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 25 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV

Product 955600 was added to Notepad.

Product 955600 was added to the cart.


VT1 M 25 TT 2P 350 FM

1 Product

Part No. 955601 VT1 M 25 TT 2P 350 FM

GTIN 6942299506471, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M TT 2P 350 FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:4 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.1 标准的 1 + 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压 L-N / N-PE:350 V AC/ 225 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 1.7 kV / ≤ 1.5 kV
标称放电电流 L-N / N-PE:25 kA / 50 kA
雷电冲击电流 L-N / N-PE:25 kA / 50 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT1 M 25 TT 2P 350 FM
货号: 955601
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 1级+2级 / I级+II级
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) 350 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
雷电冲击电流 (10/350 μs) [L-N] (Iimp ) 25 kA
雷电冲击电流 (10/350 μs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 1.7 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955601 was added to Notepad.

Product 955601 was added to the cart.


back to top