Your dashboard services.
Register to access all tools.

连接端子套件,用于DEHNcon-H,HVI light引下线

连接端子套件,用于支撑管(货号:105 272和105 273)

连接端子套件,用于HVI light引下线两端的密封,端头用于线缆在支撑管内的调整固定,连接端子用于连接外部防雷系统其它部件或连接接地系统(包括等电位连接线缆,恒力弹簧和三个热缩套管)。

1 Product

Part No. 819271 HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A

GTIN 4013364255845, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 321.08 g, PU: 1.00


Images

Additional information

连接端子套件,用于DEHNcon-H,HVI light引下线
连接端子套件,用于HVI light引下线两端的密封,
端头用于线缆在支撑管内的调整固定,
连接端子用于连接外部防雷系统其它部件或连接接地系统
(包括等电位连接线缆,恒力弹簧和三个热缩套管)
连接端子材料: 不锈钢 StSt
连接方式: 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm
连接线缆直径: 20 mm
螺栓: 螺纹栓 M6 x 8 mm
螺母: M12
等电位连接线缆: 条带 1000 x 6 x 1 毫米
等电位连接线缆材料: 不锈钢 StSt
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A
货号: 819271
其他类似产品

 

Technical data

连接端子材料 不锈钢 StSt
连接方式 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm
连接线缆直径 20 mm
螺栓 螺纹栓 M6 x 8 mm
螺母 M12
等电位连接线缆 条带 1000 x 6 x 1 毫米
等电位连接线缆材料 不锈钢 StSt
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819271 was added to Notepad.

Product 819271 was added to the cart.


连接端子套件,用于支撑管(货号:105 274和105 280)

用于在两端连接 HVI light 引下线的连接端子套件,当在支撑管(头件)中建立引下线适配区时,以及用于连接外部防雷或接地系统其他部件的连接端子(包括等电位连接电缆、恒力弹簧和三个热缩套管)。

1 Product

Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A

GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

连接端子套件,用于DEHNcon-H,HVI light引下线
连接端子套件,用于HVI light引下线两端的密封,
端头用于线缆在支撑管内的调整固定,
连接端子用于连接外部防雷系统其它部件或连接接地系统
(包括等电位连接线缆,恒力弹簧和三个热缩套管)
连接端子材料: 不锈钢 StSt
连接方式: 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm
连接线缆直径: 20 mm
螺栓: 螺纹栓 M6 x 8 mm
螺母: M12
等电位连接线缆: 条带 2200 x 6 x 1 mm
等电位连接线缆材料: 不锈钢 StSt
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
货号: 819272
其他类似产品

 

Technical data

连接端子材料 不锈钢 StSt
连接方式 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm
连接线缆直径 20 mm
螺栓 螺纹栓 M6 x 8 mm
螺母 M12
等电位连接线缆 条带 2200 x 6 x 1 mm
等电位连接线缆材料 不锈钢 StSt
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819272 was added to Notepad.

Product 819272 was added to the cart.


back to top