GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 681091, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 件
Images
Additional information
Technical data
专利保护 | 德国专利号:32 24 332.4 |
类型 | 正方形,开放式 |
夹持方式 | 宽松型 |
导体支撑件材料 | 塑料 |
专利保护 | 德国专利号:32 24 332.4 |
类型 | 正方形,开放式 |
夹持方式 | 宽松型 |
导体支撑件材料 | 塑料 |
导体支撑件颜色 | 黑色 ● |
支撑导体直径 | 8 mm |
重量 | 1 kg |
砖块 | 混凝土 (C35/45) |
尺寸 | 100 x 100 x 70 mm |