Part No. 819688 HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364499782, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 10.40 kg, PU: 1.00 件
Technical data
支撑管材料 | 玻璃钢 / 铝 |
支撑管长度 | 2680 mm |
运输长度 | 2680 mm |
接闪针长度 | 1000 mm |
引下线直径 Ø | 21 mm |
引下线颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | Cu |
等效隔离距离 s(空气环境) | ≤ 60 cm |
最小起订长度 | 6 m |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |