Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 |
连接 | 螺栓 Ø10 mm,长 50 mm |
直径 Ø 连接端子 | 21 mm |
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A
GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 |
连接 | 螺栓 Ø10 mm,长 50 mm |
直径 Ø 连接端子 | 21 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 件
Technical data
安装 | 接地侧 |
适用于 | HVI light plus |
材料 | 不锈钢 / 塑料 |
连接 | 螺栓 Ø10 mm,长 50 mm,带有 M12 螺纹,配有弹簧垫圈 |
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 件
Technical data
安装 | 管道内部敷设 |
适用于 | HVI light plus |
材料 | 不锈钢 / 塑料 |
连接 | 特殊蘑菇头 |
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 件
Technical data
安装 | 管道外部敷设 |
适用于 | HVI light plus |
材料 | 不锈钢 / 塑料 |
连接 | 螺栓 Ø10 mm,长 50 mm,带有 M12 螺纹,配有弹簧垫圈 |
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A
GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 |
夹持范围 Ø | 18 mm |
连接孔径 Ø | 10.5 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819649 MPK 18 V2A
GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 件
Technical data
适用于 | HVI light plus和 HVI |
材料 | 不锈钢 |
夹持范围 Ø | 18-20 mm |
Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 / 铝 / 塑料 |
连接板支持范围 | 方孔 13 mm |
导体夹持件 | 4 芯 |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 / 铝 / 塑料 |
连接板支持范围 | 方孔 13 mm |
导体夹持件 | 4 芯 |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 |
连接板支持范围 | 方孔 13 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |