Your dashboard services.
Register to access all tools.

接闪杆带 HVI light plus 引下线

整套接闪杆用于极端高度(如沼气设备)。
安装时必须使用三个可调支架(货号:105 345)。

可拆分的接闪杆/套件包括:
- 铝材质接闪针,直径 16/10 mm,长度 1500 mm
- 玻璃钢/铝材质支撑管,直径 40/50 mm,长度 1600 mm
- 镀锌钢适配器,直径 40/50 mm
- 镀锌钢杆管,直径 60 mm,长度 6000 mm(最大运输长度)
– HVI light plus 引下线(预装,管道内部敷设)

1 Product

Part No. 819735 FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN

GTIN 4013364499539, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 52.77 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

接闪杆带 HVI light plus 引下线
接闪杆带 HVI light plus 引下线
耐高压绝缘引下线,
用于保持与导电部件
的隔离距离
符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
专门设计用于沼气设备的
发酵罐或储气罐
符合雷击防护系统的 II 级保护标准。
接闪杆的设计符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)。
接闪系统由以下部分组成:
- 铝材质接闪针,直径 16/10 mm,长度 1500 mm
- 铝材质接闪杆,直径 40/50 mm
- 镀锌钢适配器,直径 40/50 mm
- 镀锌钢杆管,直径 60 mm
外加
3 个可调支架(货号 105 345)
型号内部敷设有 1 个 HVI light plus 引下线,
HVI light plus 引下线所需的额外电缆长度
必须单独订购。
接闪杆总长度: 8800 mm
接闪针长度: 1500 mm
支撑管长度: 1600 mm
杆管长度: 6000 mm
引下线颜色: 灰色 ●
最小起订长度: 10 m
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
货号: 819735
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

接闪杆总长度 8800 mm
接闪针长度 1500 mm
支撑管长度 1600 mm
杆管长度 6000 mm
导体直径 Ø 21 mm
引下线颜色 灰色
导体材料 Cu
最小起订长度 10 m
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819735 was added to Notepad.

Product 819735 was added to the cart.


back to top