Your dashboard services.
Register to access all tools.

接闪杆,可用于平顶屋面上的 HVI light plus 引下线

全套包括 接闪针/接闪杆, 支撑管、紧固套件(包括连接板、塑料支架、电缆扎带和等电位触点引出头)和三角架。
可根据屋顶斜度调节倾斜角,最大 10°。
混凝土底座(重量 17 kg)和垫盘需要单独订购。

带小型三脚架和接闪针的接闪杆

2 Products

Part No. 819685 FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN

GTIN 4013364494459, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 6.34 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

接闪杆,可用于平顶屋面上的 HVI light plus 引下线
整套配有 4 芯连接板,用于
HVI light 引下线以及将引下线
安装在接闪杆上的紧固套件。
为了保持与导电部件之间的隔离距离
根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
玻璃纤维增强塑料 (GRP) 制成的绝缘部分
管径 40 mm
材料系数 km = 0.7
浅灰色,抗紫外线
接闪杆尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪杆用于 HVI light plus 引下线
总高度为 2200 mm
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
三脚架材料: 镀锌钢
三脚架半径: 320 mm
支撑管材料: 玻璃钢 / 铝
支撑管长度: 1600 mm
绝缘段: 1230 mm
接闪针长度: 500 mm
接闪针材料: 不锈钢
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
货号: 819685
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 2200 mm
三脚架材料 镀锌钢
三脚架半径 320 mm
支撑管材料 玻璃钢 /
支撑管长度 1600 mm
接闪针长度 500 mm
接闪针材料 不锈钢
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819685 was added to Notepad.

Product 819685 was added to the cart.

Part No. 819690 FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN

GTIN 4013364494466, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 6.61 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

接闪杆,可用于平顶屋面上的 HVI light plus 引下线
整套配有 4 芯连接板,用于
HVI light 引下线以及将引下线
安装在接闪杆上的紧固套件。
为了保持与导电部件之间的隔离距离
根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
玻璃纤维增强塑料 (GRP) 制成的绝缘部分
管径 40 mm
材料系数 km = 0.7
浅灰色,抗紫外线
接闪杆尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪杆用于 HVI light plus 引下线
总高度为 2700 mm
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
三脚架材料: 镀锌钢
三脚架半径: 320 mm
支撑管材料: 玻璃钢 / 铝
支撑管长度: 1600 mm
绝缘段: 1230 mm
接闪针长度: 1000 mm
接闪针材料: 不锈钢
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
货号: 819690
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 2700 mm
三脚架材料 镀锌钢
三脚架半径 320 mm
支撑管材料 玻璃钢 /
支撑管长度 1600 mm
接闪针长度 1000 mm
接闪针材料 不锈钢
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819690 was added to Notepad.

Product 819690 was added to the cart.


带大型三脚架和接闪针的接闪杆

1 Product

Part No. 819682 FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN

GTIN 4013364494428, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 12.86 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

接闪杆,可用于平顶屋面上的 HVI light plus 引下线
整套配有 4 芯连接板,用于
HVI light 引下线以及将引下线
安装在接闪杆上的紧固套件。
为了保持与导电部件之间的隔离距离
根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
玻璃纤维增强塑料 (GRP) 制成的绝缘部分
管径 40 mm
材料系数 km = 0.7
浅灰色,抗紫外线
接闪杆的设计符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) 适用的
最大抗风能力为 200 km/h。
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪杆用于 HVI light plus 引下线
总高度为 2700 mm
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
三脚架材料: 镀锌钢
三脚架半径: 560 mm
支撑管材料: 玻璃钢 / 铝
支撑管长度: 1600 mm
绝缘段: 1230 mm
接闪针长度: 1000 mm
接闪针材料: 不锈钢
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN
货号: 819682
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 2700 mm
三脚架材料 镀锌钢
三脚架半径 560 mm
支撑管材料 玻璃钢 /
支撑管长度 1600 mm
接闪针长度 1000 mm
接闪针材料 不锈钢
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819682 was added to Notepad.

Product 819682 was added to the cart.


带大型三脚架和接闪针的接闪杆

2 Products

Part No. 819687 FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN

GTIN 4013364494435, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 13.02 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

接闪杆,可用于平顶屋面上的 HVI light plus 引下线
整套配有 4 芯连接板,用于
HVI light 引下线以及将引下线
安装在接闪杆上的紧固套件。
为了保持与导电部件之间的隔离距离
根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
玻璃纤维增强塑料 (GRP) 制成的绝缘部分
管径 40 mm
材料系数 km = 0.7
浅灰色,抗紫外线
接闪杆的设计符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) 适用的
最大抗风能力为 159 km/h。
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪杆 40 用于 HVI light plus 引下线
总高度为 3700 mm
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
三脚架材料: 镀锌钢
三脚架半径: 560 mm
支撑管材料: 玻璃钢 / 铝
支撑管长度: 1600 mm
绝缘段: 1230 mm
接闪针长度: 2000 mm
接闪针材料: 镁铝合金
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
货号: 819687
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 3700 mm
三脚架材料 镀锌钢
三脚架半径 560 mm
支撑管材料 玻璃钢 /
支撑管长度 1600 mm
接闪针长度 2000 mm
接闪针材料 镁铝合金
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819687 was added to Notepad.

Product 819687 was added to the cart.

Part No. 819680 FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN

GTIN 4013364494442, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 13.06 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

接闪杆,可用于平顶屋面上的 HVI light plus 引下线
整套配有 4 芯连接板,用于
HVI light 引下线以及将引下线
安装在接闪杆上的紧固套件。
为了保持与导电部件之间的隔离距离
根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
玻璃纤维增强塑料 (GRP) 制成的绝缘部分
管径 40 mm
材料系数 km = 0.7
浅灰色,抗紫外线
接闪杆的设计符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) 适用的
最大抗风能力为 99 km/h。
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪杆 40 用于 HVI light plus 引下线
总高度为 4700 mm
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
三脚架材料: 镀锌钢
三脚架半径: 560 mm
支撑管材料: 玻璃钢 / 铝
支撑管长度: 1600 mm
绝缘段: 1230 mm
接闪针长度: 3000 mm
接闪针材料: 镁铝合金
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
货号: 819680
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 4700 mm
三脚架材料 镀锌钢
三脚架半径 560 mm
支撑管材料 玻璃钢 /
支撑管长度 1600 mm
接闪针长度 3000 mm
接闪针材料 镁铝合金
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819680 was added to Notepad.

Product 819680 was added to the cart.


back to top