Part No. 819672 HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364494527, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 8.10 kg, PU: 1.00 件
Technical data
接闪针长度 | 500 mm |
支撑管材料 | 玻璃钢 / 铝 |
支撑管长度 | 1600 mm |
运输长度 | 1600 mm |
外径 Ø | 40 mm |
引下线直径 Ø | 21 mm |
引下线颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | Cu |
最小起订长度 | 6 m |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819673 HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364494534, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 8.37 kg, PU: 1.00 件
Technical data
接闪针长度 | 1000 mm |
支撑管材料 | 玻璃钢 / 铝 |
支撑管长度 | 1600 mm |
运输长度 | 1600 mm |
外径 Ø | 40 mm |
引下线直径 Ø | 21 mm |
引下线颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | Cu |
最小起订长度 | 6 m |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819674 HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364494541, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 9.10 kg, PU: 1.00 件
Technical data
接闪针长度 | 500 mm |
支撑管材料 | 玻璃钢 / 铝 |
支撑管长度 | 2400 mm |
运输长度 | 2400 mm |
外径 Ø | 40 mm |
引下线直径 Ø | 21 mm |
引下线颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | Cu |
最小起订长度 | 6 m |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819675 HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364494558, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 9.37 kg, PU: 1.00 件
Technical data
接闪针长度 | 1000 mm |
支撑管材料 | 玻璃钢 / 铝 |
支撑管长度 | 2400 mm |
运输长度 | 2400 mm |
外径 Ø | 40 mm |
引下线直径 Ø | 21 mm |
引下线颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | Cu |
最小起订长度 | 6 m |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |