引下线夹持件,用于HVI power引下线,适用于危险区域
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55547541/HDVORSCHAU/Fangeinrichtung_013_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55547541/HDVORSCHAU/Fangeinrichtung_013_16-9.jpg)
用于安装在爆炸危险区域Ex 1区(气体,蒸汽,薄雾),Ex 21区(粉尘)的HVI power引下线。特殊的安装方式,可以确保当雷电流通过HVI power引下线时,不会对邻近金属部件产生电火花。
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55547542/HDVORSCHAU/HVI-Leitung_1_T%C3%9CV_2015.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55547542/HDVORSCHAU/HVI-Leitung_1_T%C3%9CV_2015.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55547543/HDVORSCHAU/819137_160_Herst_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55547543/HDVORSCHAU/819137_160_Herst_D.jpg)
Part No. 275450 LH ZS 27 EX W85 BP V2A
GTIN 4013364244436, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 179.40 g, PU: 10.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持圆导体直径 | 27 mm |
墙面间距 | 85 mm |
固定孔径 | [4x] Ø5.1 / [2x] 7 x 10 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275451 LH ZS 27 EX W240 BP V2A
GTIN 4013364244498, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 291.40 g, PU: 10.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持圆导体直径 | 27 mm |
墙面间距 | 240 mm |
固定孔径 | [4x] Ø5.1 / [2x] 7 x 10 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275454 LH ZS 27 EX P85 SBB V2A
GTIN 4013364244504, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 188.50 g, PU: 10.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持圆导体直径 | 27 mm |
墙面间距 | 85 mm |
夹持范围 支撑管 | 50-300 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275455 LH ZS 27 EX P240 SBB V2A
GTIN 4013364244535, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 296.30 g, PU: 10.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持圆导体直径 | 27 mm |
墙面间距 | 240 mm |
夹持范围 支撑管 | 50-300 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |