Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard 20 kA

多极电涌保护器,紧凑型设计,节省空间。用于低压设备的电涌保护。

DG TT 2P 20 340

用于 TT 和 TN 系统(1+1 电路)的电涌保护器。

1 Product

Part No. 900451 DG TT 2P 20 340

GTIN 6942299502329, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 166.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

DEHNguard TT 2P 20 340 电涌保护器
2极电涌保护器,2模宽度
依据IEC 61643-11,GB/T 18802.1-2011,2级SPD
故障指示
交流最大持续工作电压:340 V
电压保护水平:≤ 1.5 kV / 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
依据IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015可与其它红线产品能量协调使用

制造商: DEHN
型号: DG TT 2P 20 340
货号: 900451
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 2级 / II级
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) 340 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) 20 kA
标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.5 kV
最大后备熔丝 125 A gG

Product 900451 was added to Notepad.

Product 900451 was added to the cart.


DG TT 20 340

用于 TT 和 TN-S 系统(1+3 电路)的电涌保护器。

1 Product

Part No. 900456 DG TT 20 340

GTIN 6942299502336, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 319.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

DEHNguard TT 20 340 电涌保护器
四极电涌保护器
宽度:4 个分区单元
符合 IEC 61643-11、GB/T 18802.1-2011 标准的 2 型电涌保护器。
故障指示
最大持续工作电压:340 V AC
保护水平:≤ 1.5 kV/ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4-2015 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: DG TT 20 340
货号: 900456
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 2级 / II级
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) 340 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) 20 kA
标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.5 kV
最大后备熔丝 125 A gG

Product 900456 was added to Notepad.

Product 900456 was added to the cart.


back to top