Part No. 999894 DG SE WE 1260 FM
GTIN 6942299506617, Gross weight: 747.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD测试方法参考 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
与终端的能量协调性 (≤10m) | 2级+3级 |
标称交流电压 (UN ) | 1140 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 1260 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 15 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) | 30 kA |
电压保护水平 (Up ) | ≤ 4.5 kV |
最大后备熔丝(最大过电流保护) | 100 A aM |
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms |
过电压耐受能力 (UW/I) (du / dt=600 V / µs) | 2600 V |
过电压耐受能力 (UW/I) (du / dt=1600 V / µs) | 3000 V |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
接线截面积 (最小) | 1.5 mm2 单股线/软线 |
接线截面积 (最大) | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料, UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 8 模数,DIN 43880 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
遥信终端的横截面积 | 最大1.5 mm2 单股线/软线 |
Part No. 999893 DG SE WE 1500 FM
GTIN 6942299506815, Gross weight: 747.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD测试方法参考 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
与终端的能量协调性 (≤10m) | 2级+3级 |
标称交流电压 (UN ) | 1380 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 1500 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 15 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) | 30 kA |
电压保护水平 (Up ) | ≤ 5.0 kV |
最大后备熔丝(最大过电流保护) | 100 A aM |
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms |
过电压耐受能力 (UW/I) (du / dt=600 V / µs) | 2600 V |
过电压耐受能力 (UW/I) (du / dt=1600 V / µs) | 3000 V |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
接线截面积 (最小) | 1.5 mm2 单股线/软线 |
接线截面积 (最大) | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料, UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 8 模数,DIN 43880 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
遥信终端的横截面积 | 最大1.5 mm2 单股线/软线 |