Part No. 478410 EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A
GTIN 4013364136335, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 580.00 g, PU: 10.00 件
PredecessorTechnical data
穿墙长度 (l2) | 100-300 mm |
螺杆长度 (l1) | 308 mm |
密封圈材料 | 橡胶 |
密封圈直径 | 80 mm |
法兰材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2.7 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |
Part No. 478430 EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A
GTIN 4013364136342, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 680.00 g, PU: 5.00 件
PredecessorTechnical data
穿墙长度 (l2) | 300-500 mm |
螺杆长度 (l1) | 508 mm |
密封圈材料 | 橡胶 |
密封圈直径 | 80 mm |
法兰材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2.7 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |
Part No. 478450 EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A
GTIN 4013364136359, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 780.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
穿墙长度 (l2) | 500-700 mm |
螺杆长度 (l1) | 708 mm |
密封圈材料 | 橡胶 |
密封圈直径 | 80 mm |
法兰材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2.7 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |