GTIN 4013364153776, Customs tariff No. (EU): 853710, Gross weight: 5.52 kg, PU: 1.00 件
Additional information
Technical data
绝缘火花间隙,依据 EN 62561-3 / IEC 62561-3 | 是 |
雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 100 kA |
额定冲击点火电压 (Ur imp ) | ≤ 1.25 kV |
防护等级 | IP 67 (防紫外线) |
EXFS 同轴接线箱 | |
外壳材质 | 铝 |
尺寸 | 160 x 360 x 91 mm |
防护等级 | IP 67 (防紫外线) |
输入线 / 固定 | 1 x M40 |
接地螺丝 (维护时) | M10 x 30 (不锈钢) |
EXFS 100 火花间隙(内置在 EXFS 同轴接线箱) | |
绝缘火花间隙,依据 EN 62561-3 / IEC 62561-3 | 是 |
雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
雷电流承载分类,依据 EN / IEC 62561-3 | H |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 100 kA |
额定工频耐受能力 (50/60 Hz) (UwAC ) | 250 V |
额定冲击点火电压 (Ur imp ) | ≤ 1.25 kV |
工频点火电压 (50/60 Hz) (Uaw ) | ≤ 0.5 kV |
额定放电电流 (50/60 Hz) (Imax ) | 500 A / 0.2 sec |
工作温度范围 (TU ) | -20 °C ... +60 °C |
防护等级 | IP 67 (防紫外线) |
外壳连接 | M10 螺栓,2个M10x25 mm,2个弹簧垫圈 |
通用参数 | |
推荐的电缆,货号 S06771(不包括在交货范围内) | N2XSY 01X35/16 6/10 kV RT |