接线配件 STAK
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536234/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536234/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536235/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536235/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
Part No. 952588 STAK 4X10
GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 件
Technical data
最大持续工作电压 AC (UC ) | 275 V |
最大光伏电压 (UCPV ) | 1500 V |
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 6.25 kA |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) (I最大 ) | 40 kA |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/6 mm2 软线 |
最大安装导线截面积 | 10 mm2 单股线/软线 |
接线截面积(最小),带线端套圈 | 1,5 mm² |
接线截面积(最大),带线端套圈 | 6 mm² |
接线截面积(最大),带线端套圈,不带凸缘 | 10 mm² |
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 件
Technical data
标称电压(交流/直流) (UN ) | 600 V |
最大光伏电压 (UCPV),搭配使用 DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
标称负载电流 (IL ) | 100 A |
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 25 kA |
放电电流 (8/20 μs) | 50 kA |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 25 mm2 多股线/16 mm2 软线 |
连接形式 | 前端 |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 件
Technical data
标称电压(交流/直流) (UN ) | 690 V / 1500 V V |
标称负载电流 (IL ) | 160 A |
V型接线负载电流 | 80 A |
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 25 kA |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 16 mm2 多股线 / 10 mm2 软线 |
连接形式 | 前端 |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 25 kA |
最小安装导线截面积 | 2x 10 mm2 |
最大安装导线截面积 | 2x 16 mm2 |
连接形式 | 前端(双端子) |