Your dashboard services.
Register to access all tools.

连接部件 200 kA (10/350 μs)

用于雷电防护等级LPS I级和LPS II级。
依据EN 62561-1,连接夹具通过200 kA (10/350 µs)雷电冲击电流测试。

UNI可断开夹具,用于连接两根圆导体

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

UNI可断开夹具(200 kA),用于连接两根圆导体,不锈钢
用于引下线或接地棒与圆导体的连接
带中间隔板,用于连接圆导体和扁平导体
雷电流承载能力可达200 kA (10/350 µs)
材料 : 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 / 圆导体: 10 / 10 mm
夹持范围 圆导体 / 扁平导体: 10 / 30 mm
测试标准: 基于EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
货号: 459200
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 / 圆导体 10 / 10 mm
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 10 / 30 mm
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) ? *)
测试标准 基于EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


UNI可断开夹具,用于连接接地棒

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

UNI可断开夹具(200 kA),用于连接接地棒,不锈钢
用于引下线或接地棒与圆导体的连接
带中间隔板,用于连接圆导体和扁平导体
雷电流承载能力可达200 kA (10/350 µs)
材料 : 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 / 圆导体: 8-10 / 16 mm
测试标准: 基于EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
货号: 459219
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 / 圆导体 8-10 / 16 mm
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) ? *)
测试标准 基于EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


KS连接件

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

KS连接件(200 kA),带弹簧垫圈,不锈钢
用于圆导体与型材的连接
雷电流承载能力可达200 kA (10/350 µs)
材料 : 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体: 10 mm
测试标准: 基于EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: KSV 200 10 FER V2A
货号: 301209
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 10 mm
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) ? *)
测试标准 基于EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


MV夹具,用于连接圆导体

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00


Images

Additional information

MV夹具,用于连接圆导体
通用的十字夹,T型夹及平行夹
无中间隔板
雷电流承载能力可达200 kA (10/350 µs)
材料 : 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 / 圆导体: 8-10 mm
测试标准: 基于EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
货号: 390209
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 / 圆导体 8-10 mm
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) ? *)
测试标准 基于EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


MV夹具,用于连接接闪针

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

MV夹具,用于连接接闪针
通用的十字夹,T型夹及平行夹
无中间隔板
雷电流承载能力可达200 kA (10/350 µs)
材料 : 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 / 圆导体: 8-10 / 16 mm
测试标准: 基于EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
货号: 392209
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 圆导体 / 圆导体 8-10 / 16 mm
雷电冲击电流承载能力 (10/350 µs) ? *)
测试标准 基于EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


back to top