Your dashboard services.
Register to access all tools.

连接夹具,用于连接固定接地端子和钢筋

用于连接钢筋,带夹件。
用于将圆导体或固定接地端子同时固定在建筑构件中。

连接方式:
(II) = 平行
(+) = 十字

用于小直径钢筋

1 Product

Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00


Images

Additional information

连接夹具,用于连接钢筋,裸钢
用于钢筋与圆导体的连接
用于T型,十字和平行连接
带夹件,
用于将圆导体或固定接地端子同时固定在建筑构件中
材料 : 裸钢 St/bare
夹持范围 圆导体 / 圆导体: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
夹持范围 圆导体 / 扁平导体: (+) 6-22 / 40 mm
测试标准: EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC): 1.0 kA

制造商: DEHN
型号: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
货号: 308035
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 裸钢 St/bare
夹持范围 圆导体 / 圆导体 (+/II) 6-22 / 6-10 mm
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 (+) 6-22 / 40 mm
螺栓 di M10 x 60 mm
测试标准 EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1.0 kA
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 308035 was added to Notepad.

Product 308035 was added to the cart.


U型夹具,用于大直径钢筋

1 Product

Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00


Images

Additional information

连接夹具,U型夹具,裸钢
用于连接钢筋
U型夹具,用于大直径钢筋
用于钢筋与圆导体的连接
用于T型,十字和平行连接
带夹件,
用于将圆导体或固定接地端子同时固定在建筑构件中
材料 : 裸钢 St/bare
夹持范围 圆导体 / 圆导体: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
夹持范围 圆导体 / 扁平导体: (II) 16-48 / 30-40 mm
测试标准: EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC): 9.9 kA

制造商: DEHN
型号: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
货号: 308046
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 裸钢 St/bare
夹持范围 圆导体 / 圆导体 (+/II) 16-48 / 6-10 mm
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 (II) 16-48 / 30-40 mm
螺栓 U型螺栓 M10 x 48 mm
测试标准 EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9.9 kA
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 308046 was added to Notepad.

Product 308046 was added to the cart.


back to top