Part No. 478141 AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
GTIN 4013364101425, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 348.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | 7-10 / 30-40 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-95 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
尺寸 | 70 x 70 x 3 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 478149 AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
GTIN 4013364154964, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 400.50 g, PU: 10.00 件
Technical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | 7-10 / 30-40 mm |
尺寸 | 70 x 70 x 3 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3.3 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 478129 AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
GTIN 4013364118508, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 148.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | 8-10 / 30 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-95 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
尺寸 | 58 x 30 x 2.5 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2.7 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |