Part No. 105362 BS D50 DS90 SB50.300 V2A
GTIN 4013364110496, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 466.90 g, PU: 1.00 件
Technical data
管夹材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 支撑管 | 50 mm |
夹持范围 管道 | 50-300 mm |
管箍材料 | 不锈钢 StSt |
管箍尺寸 (宽 x 厚) | 25 x 0.3 mm |
间隔器长度 | 95 mm |
Part No. 105355 BS D40.50 D70.90 V2A
GTIN 4013364098732, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 713.20 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 管道 | 70-90 mm (2 1/4-3'') |
夹持范围 支撑管 | 40-50 mm |
Part No. 105360 BS D50 SB50.300 V2A
GTIN 4013364099777, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 357.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
管夹材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 支撑管 | 50 mm |
夹持范围 管道 | 50-300 mm |
管箍材料 | 不锈钢 StSt |
管箍尺寸 (宽 x 厚) | 25 x 0.3 mm |
Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A
GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 管道 | 48-60 mm (11/2-2'') |
夹持范围 支撑管 | 40-50 mm |
Part No. 105356 BS D40.50 4K20.50 V2A
GTIN 4013364098749, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 582.20 g, PU: 5.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 方管 | 20 x 20 至 50 x 50 mm |
夹持范围 支撑管 | 40-50 mm |
Part No. 105376 BS D40.50 4K60.120 V2A
GTIN 4013364115545, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 684.40 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 方管 | 60 x 120 mm |
夹持范围 支撑管 | 40-50 mm |
Part No. 105361 BS D50 DS30 SB50.300 V2A
GTIN 4013364102033, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 385.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
管夹材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 支撑管 | 50 mm |
夹持范围 管道 | 50-300 mm |
管箍材料 | 不锈钢 StSt |
管箍尺寸 (宽 x 厚) | 25 x 0.3 mm |
间隔器长度 | 30 mm |