Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
连接方式 | 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm |
连接线缆直径 | 23 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819146 HVI LO ASS RAV KF 20 V2A
GTIN 4013364152540, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 380.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
连接方式 | 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm |
连接线缆直径 | 23 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819147 HVI LO ASS RIV KF 23 V2A
GTIN 4013364152557, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 360.01 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
连接方式 | 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm |
连接线缆直径 | 23 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819148 HVI LO ASS RAV KF 23 V2A
GTIN 4013364152564, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 388.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
连接方式 | 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm |
连接线缆直径 | 23 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819294 BFS D61 4X20
GTIN 4013364152571, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 780.80 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt / 铝 Al |
连接板支持范围 | 方孔 13 mm |
夹持线缆直径 | 4 x 20 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 410229 PAE 20 23 AB11 V2A
GTIN 4013364107731, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 72.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持直径 | 20 mm |
连接孔径 | 11 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819235 SCHIRM HVI SCH RED
GTIN 4013364477216, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 109.60 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 塑料 |
适用于 | 黑色 HVI long 引下线和灰色 HVI long 引下线 |
引下线直径 Ø | 20 / 23 mm |