Your dashboard services.
Register to access all tools.

线缆剪,用于HVI引下线

线缆剪,用于轻松切割HVI light引下线,HVI引下线(外径20/23 mm),HVI power引下线(外径27 mm),和CUI引下线。
线缆剪的特殊设计还可以对绞线进行精确切割,使其轻松安装连接附件。

HVI 线缆剪

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 820330, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00


Images

Additional information


剪切直径: 可达 32 mm

制造商: DEHN
型号: HVI CUTTER 32
货号: 597032
其他类似产品

 

Technical data

剪切直径 可达 32 mm
剪刀材料 工具钢 (CR-Moly (SCM440))
手柄材料 碳钢 (SS400)
长度 600 mm

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


back to top