Part No. 819430 HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
GTIN 4013364152236, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 16.00 kg, PU: 1.00 件
Technical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 不锈钢 StSt |
支撑管长度 | 3500 mm |
运输长度 | 3500 mm |
线缆直径 | 27 mm |
线缆颜色 | 黑色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
最大订购长度 | 35 m |
适用于安装在支撑管外部 | 不适用 |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 3500 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819431 HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
GTIN 4013364155442, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 17.60 kg, PU: 1.00 件
Technical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 不锈钢 StSt |
支撑管长度 | 3500 mm |
运输长度 | 3500 mm |
线缆直径 | 27 mm |
线缆颜色 | 黑色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
最大订购长度 | 35 m |
适用于安装在支撑管外部 | 不适用 |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 5000 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819433 HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
GTIN 4013364155459, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 21.60 kg, PU: 1.00 件
Technical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 不锈钢 StSt |
支撑管长度 | 5000 mm |
运输长度 | 5000 mm |
线缆直径 | 27 mm |
线缆颜色 | 黑色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
最大订购长度 | 35 m |
适用于安装在支撑管外部 | 不适用 |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 5500 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |