紧凑型 DEHNguard YPV SCI ...
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56672248/HDVORSCHAU/950530a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56672248/HDVORSCHAU/950530a1_16-9.jpg)
- 适合光伏设备的完整的预装单元
- 组合脱离和短路装置,具有安全电气隔离(专利 SCI 设计)
- DEHNguard YPV SCI … 经过验证的防故障 Y 型电路,可防止光伏直流回路绝缘故障对电涌保护器造成的损坏
- 依据 EN 61643-31 测试
- 依据 IEC 60364-7-712,用于光伏系统
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56672249/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56672249/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 950531 DG YPV SCI 600
GTIN 4013364152953, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 2 型/ II 级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | 600 V |
额定短路电流 (ISCPV ) | 1000 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12.5 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 2.5 kV |
认证 | KEMA, UL |
Part No. 950530 DG YPV SCI 1000
GTIN 4013364152960, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 2 型/ II 级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | 1000 V |
额定短路电流 (ISCPV ) | 1000 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12.5 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 4 kV |
认证 | KEMA, UL |
Part No. 950536 DG YPV SCI 600 FM
GTIN 4013364154995, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 306.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 2 型/ II 级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | 600 V |
额定短路电流 (ISCPV ) | 1000 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12.5 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 2.5 kV |
认证 | KEMA, UL |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
Part No. 950535 DG YPV SCI 1000 FM
GTIN 4013364154988, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 331.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 2 型/ II 级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | 1000 V |
额定短路电流 (ISCPV ) | 1000 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12.5 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 4 kV |
认证 | KEMA, UL |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |