Your dashboard services.
Register to access all tools.

连接端子套件,用于HVI power / HVI power long引下线

连接端子套件,用于直径27 mm的HVI power long引下线,安装于支撑管内部

连接端子,用于密封HVI power long引下线的两端,密封端实现在支撑管内的线缆密封,连接端子实现与外部防雷系统的其它部件或接地系统的连接(包括2个热缩套管)。

1 Product

Part No. 819142 HVI P LO ASS KF 27 V2A

GTIN 4013364152458, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 431.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

连接端子套件,用于直径27 mm的HVI power long引下线,不锈钢
连接端子,用于密封HVI power long引下线的两端(直径27 mm)
密封端实现在支撑管内的线缆密封
连接端子实现与外部防雷系统的其它部件或接地系统的连接
(包括2个热缩套管)
材料 : 不锈钢 StSt
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI P LO ASS KF 27 V2A
货号: 819142
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
连接方式 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm
外径 30 mm
螺栓 螺纹栓 M8 x 10 mm
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819142 was added to Notepad.

Product 819142 was added to the cart.


连接端子套件,用于直径27 mm的HVI power long引下线,安装于支撑管外部

连接端子套件,用于密封HVI power引下线,安装于HVI power支撑管(材料:玻璃钢 / 铝),含有连接端子,螺栓,连接件,热缩套管,扎带和带有可调线缆夹持件的固定环(直径27 mm)。

1 Product

Part No. 819149 HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A

GTIN 4013364272057, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 853.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

连接端子套件,用于直径27 mm的HVI power long引下线,不锈钢
连接端子,用于密封HVI power long引下线的两端(直径27 mm)
密封端实现在支撑管外部的线缆密封
连接端子实现与外部防雷系统的其它部件或接地系统的连接
(包括2个热缩套管)
材料 : 不锈钢 StSt
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
货号: 819149
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
连接方式 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm
外径 30 mm
螺栓 螺纹栓 M8 x 10 mm
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819149 was added to Notepad.

Product 819149 was added to the cart.


等电位连接件,用于HVI power / HVI power long引下线

用于HVI power引下线(预组装 / 整卷)密封端的电场放电。
特殊开槽设计,利于半导体护套的等电位连接。

1 Product

Part No. 410239 PAE 27 AB11 V2A

GTIN 4013364152465, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 80.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

等电位连接件,用于HVI power引下线,不锈钢
用于HVI power引下线密封端的电场放电
特殊开槽设计,利于半导体护套的等电位连接
材料 : 不锈钢 StSt
夹持直径: 27 mm
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: PAE 27 AB11 V2A
货号: 410239
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持直径 27 mm
连接孔径 11 mm
螺栓 i M10 x 20 mm
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410239 was added to Notepad.

Product 410239 was added to the cart.


back to top