GTIN 4013364127906, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 113.70 g, PU: 1.00 件
PredecessorAdditional information
Technical data
标称电压(交流/直流) (UN ) | 500 V |
标称负载电流 (IL ) | 100 A |
雷电冲击电流 (10/350 μs) | 100 kA |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 25 mm2 多股线/16 mm2 软线 |
标称电压(交流/直流) (UN ) | 500 V |
标称负载电流 (IL ) | 100 A |
依据 EN 60947-7-1 测试标准 | 100 A |
雷电冲击电流 (10/350 μs) | 100 kA |
额定绝缘电压 (Ui ) | 630 V |
额定冲击耐受电压 (Uimp ) | 6 kV |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 25 mm2 多股线/16 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 1 模数,DIN 43880 |