接地排/模块布线系统
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536328/HDVORSCHAU/952090a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536328/HDVORSCHAU/952090a2_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536329/HDVORSCHAU/952310a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536329/HDVORSCHAU/952310a1_Kat.jpg)
Part No. 900617 MVS 1 2
GTIN 4013364086593, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 9.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 2 |
最大安装宽度 | 2 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900615 MVS 1 3
GTIN 4013364086562, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 14.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 3 |
最大安装宽度 | 3 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900854 MVS 1 03
GTIN 6942299508307, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 25.60 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 3 |
最大安装宽度 | 5 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900610 MVS 1 4
GTIN 4013364048553, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 18.70 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 4 |
最大安装宽度 | 4 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900815 MVS 1 6
GTIN 4013364087996, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 28.80 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 6 |
最大安装宽度 | 6 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900848 MVS 1 7
GTIN 4013364107816, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 33.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 7 |
最大安装宽度 | 7 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900611 MVS 1 8
GTIN 4013364048560, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 38.10 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 8 |
最大安装宽度 | 8 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900612 MVS 1 57
GTIN 4013364069428, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 288.10 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 57 |
最大安装宽度 | 57 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900595 MVS 3 6 6
GTIN 4013364078208, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 57.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 三相 |
接口数量 | 6 |
最大安装宽度 | 6 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900839 MVS 3 6 9
GTIN 4013364153059, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 13.99 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 三相 |
接口数量 | 6 |
最大安装宽度 | 9 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900850 MVS 4 8 8
GTIN 4013364460379, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 65.70 g, PU: 5.00 件
Technical data
类型 | 四相 |
接口数量 | 8 |
最大安装宽度 | 8 模数 |
标称截面积 | 10 mm2 |
Part No. 900614 MVS 4 56
GTIN 4013364072534, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 四相 |
接口数量 | 56 |
最大安装宽度 | 56 模数 |
标称截面积 | 16 mm2 |
Part No. 900849 MVS 1 4 8 TT
GTIN 4013364473348, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 119.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 4 |
尺寸 | 166 x 38.1 x 22 mm |
最大雷电流脉冲 (10/350 µs),依据 DIN EN 61643-11 (Iimp ) | 100 kA |
电导体材料 | E-Cu-ETP |
绝缘材料 | PC |
馈电端子接线截面积 | 10-50 mm²(单股线或多股线)/ 6-35 mm²(软线,带线端套圈) |
夹紧螺钉最大拧紧扭矩 | 7 Nm |
绝缘规格 | 是 |
Part No. 900460 EB 1 2 1.5
GTIN 4013364244146, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 40.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 2 |
尺寸 | 34 x 60 x 28 mm |
材质 | 铜,镀锌黄铜 |
端子 | 最大 25 mm2 |
Part No. 900418 EB 1 3 1.5
GTIN 4013364159884, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 49.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 3 |
尺寸 | 34 x 85 x 28 mm |
材质 | 铜,镀锌黄铜 |
端子 | 最大 25 mm2 |
Part No. 900429 EB 1 4 1.5
GTIN 4013364159891, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 59.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 4 |
尺寸 | 34 x 112 x 28 mm |
材质 | 铜,镀锌黄铜 |
端子 | 最大 25 mm2 |
Part No. 900419 EB 1 2 5
GTIN 4013364156821, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 2 |
尺寸 | 34 x 77 x 28 mm |
材质 | 铜,镀锌黄铜 |
端子 | 最大 25 mm2 |
Part No. 900411 EB DG 1000 1 3
GTIN 4013364107205, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 54.10 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 3 |
尺寸 | 34 x 112 x 28 mm |
材质 | 铜,镀锌黄铜 |
端子 | 最大 25 mm2 |
Part No. 900417 EB 1 4 9
GTIN 4013364120419, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 66.40 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 4 |
尺寸 | 34 x 148 x 28 mm |
材质 | 铜,镀锌黄铜 |
端子 | 最大 25 mm2 |
Part No. 900461 EB 1 3 10
GTIN 4013364260559, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 68.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 3 |
尺寸 | 34 x 158 x 28 mm |
材质 | 铜,镀锌黄铜 |
端子 | 最大 25 mm2 |
Part No. 900462 EB 1 4 13
GTIN 4013364260566, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
类型 | 单相 |
接口数量 | 4 |
尺寸 | 34 x 212 x 28 mm |
材质 | 铜,镀锌黄铜 |
端子 | 最大 25 mm2 |